Dispozitiv de apucare cu arc de presiune Oțel ameliorabil brunată 07560-03
- Element de închidere pentru capace și clapete
- Cioc închizătoare întărit
Unitatea de vânzare
16,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de apucare
Varianta 1
cu arc de presiune
DIN
DIN 6310
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
L=lungime
80
B
14
Corp bază cheie din oțel
1.2067
D
6
D1
8
H
15
H1
9
H2
14
H3
7
L1
30
L2
22
L3
5
L4
14
L5
23
L6
60
M
5
R
4
T
5
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.2067.
Version
lustruit, cu nasul de fixare întărit (a se vedea zona gri).
Note
Arcurile sunt livrate împreună. Dimensiunile arcului:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.