text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu sfert de tură
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
B=lungimea filetului
30
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
40
Clasa de rezistență
8.8
Corp bază cheie din oțel
1.1191
D1
25
K
16
S
8,5
Tip montaj
Buton
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
temperat la 8.8 și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem