Șurub cu sfert de tură Oțel ameliorabil călit și lustruit 07570-12
- Element de dispozitiv pentru aplicații simple de închidere
Unitatea de vânzare
27,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu sfert de tură
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit și lustruit
B=lungimea filetului
50
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
L=lungime
60
Clasa de rezistență
8.8
Corp bază cheie din oțel
1.1191
D1
32
K
20
S
12,5
Tip montaj
Buton
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
Oțel călit și temperat 1.1191.
Version
temperat la 8.8 și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.