Bolț cu cap oțel galvanizat zincat 07337-20-016540
Unitatea de vânzare
3,96 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu cap
ISO
2341
Formă
B
Tipul de formă
cu gaură atelă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
D1 = diametrul șurubului
16
A
54
D3
25
D4
4
K
4,5
UNSPSC Code
31161613
W
6
Z1
3
Z2
1,6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Bolț cu gaură pentru șplint. Fixarea se face cu șplinturi.
ISO 2341 forma B cu gaură pentru șplint. Diametrul bolțului cu câmp de toleranță h11.
ISO 2341 forma B cu gaură pentru șplint. Diametrul bolțului cu câmp de toleranță h11.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.