text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț
Varianta 1
cu cap
ISO
2341
Formă
B
Tipul de formă
cu gaură atelă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D1 = diametrul șurubului
20
A
32
D3
30
D4
5
K
5
UNSPSC Code
31161613
W
8
Z1
4
Z2
2
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Bolț cu gaură pentru șplint. Fixarea se face cu șplinturi.

ISO 2341 forma B cu gaură pentru șplint. Diametrul bolțului cu câmp de toleranță h11.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem