Capac de acoperire Polietilenă negru 07218-05-008
- Pentru piulițe și șuruburi hexagonale
- Protecție împotriva contaminării
- Protecție ascuțită a marginilor
- Corp de bază în alb sau negru
Unitatea de vânzare
0,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de acoperire
Materialul
corpului de bază
Polietilenă
Culoarea
corpului de bază
negru
H=înălțime
10
SW
8
Descriere
Material
Corp de bază din polietilenă.
Version
Corp de bază în alb sau negru.
Note
Adecvat pentru șuruburile hexagonale DIN 931, DIN 933 și piulițele hexagonale DIN 934.
Application
Capacele de acoperire cu soclu hexagonal servesc drept protecție împotriva murdăririi, muchiilor ascuțite și acoperă capetele de șurub și piulițele proeminente.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.