Acoperire pentru gaură aluminiu negru eloxat 07160-10-02310
- Sistem reutilizabil indestructibil
- Previne depunerea și acumularea așchiilor și a lubrifiantului de răcire în capetele șuruburilor și ale contorizatoarelor
- Asamblare și demontare ușoară și rapidă
Unitatea de vânzare
9,96 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Acoperire
Varianta 1
pentru gaură
Varianta 2
pentru locaș hexagonal
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
Cauciuc nitrilic
D=Diametru
23
H=înălțime
8,3
D1
9,9
G
M12
H1
1
Potrivit pentru
orificiu / priză hexagonală
10
UNSPSC Code
31161502
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
Utilizarea de capace pentru orificiile din zona de prelucrare reduce timpii de echipare, deoarece este nevoie de mai puțin timp pentru curățare, de exemplu, atunci la acumulare de apă de răcire în capetele șuruburilor.
Material
Capac din aluminiu.
Șurub din oțel inoxidabil.
Inel O din NBR
Șurub din oțel inoxidabil.
Inel O din NBR
Version
Capac anodizat negru.
Assembly
Introduceți capacul în orificiu, respectiv hexagon și strângeți cu ajutorul unei șurubelnițe, până când capul șurubului este aliniat coplanar cu partea frontală a capacului.
Advantages
Sistem reutilizabil indestructibil
Împiedică aderarea și acumularea șpanului și a lubrifiantului de răcire în capetele șuruburilor și în adâncituri.
Montare și demontare simple și rapide. Minimizează atomizarea lubrifianților de răcire în momentul evacuării aerului comprimat.
Împiedică aderarea și acumularea șpanului și a lubrifiantului de răcire în capetele șuruburilor și în adâncituri.
Montare și demontare simple și rapide. Minimizează atomizarea lubrifianților de răcire în momentul evacuării aerului comprimat.
On request
Variante și culori individuale.
Accessory
Șuruburi cilindrice cu parte interioară hexagonală DIN 912.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.