text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clevis
Varianta 1
cu bolț filetat
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
D=filet
M20
L=lungimea filetului
50
B
22
D1
18
D2
50
H
52
H1
32
H2
21
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit 1.1191 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel călit temperat și lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem