Clevis cu bolț filetat oțel inoxidabil 07620-106
- Pentru racorduri mobile
Unitatea de vânzare
27,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clevis
Varianta 1
cu bolț filetat
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=filet
M6
L=lungimea filetului
15
B
7
D1
6
D2
16
H
19
H1
12
H2
8
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit 1.1191 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel călit temperat și lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Mâner cu ax adecvat, a se vedea 04250.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.