text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clevis
Varianta 1
cu bolț filetat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=filet
M14
L=lungimea filetului
35
B
16
D1
14
D2
36
H
37
H1
23
H2
15
UNSPSC Code
31162800
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
Carbon steel 1.1191 or stainless steel 1.4305.

Version
QT steel tempered and black oxidised.
Stainless steel bright.
Note
Suitable hinge pin, see 04250.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem