Șaibă oțel inoxidabil A2 lucios 07300-105
- Pentru distribuirea forței
- Protecția suprafeței la componentă
- Oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
0,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
DIN EN ISO
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=diametru interior
5,3
D2=Diametrul exterior
10
G= fir / pentru fir
M5
H=înălțime
1
Pentru=pentru șuruburi
M5
Clasa de rezistență
70
Tip montaj
Gaură
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.