text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șaibă
DIN EN ISO
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=diametru interior
3,2
D2=Diametrul exterior
7
H=înălțime
0,5
Pentru=pentru șuruburi
M3
Clasa de rezistență
70
Tip montaj
Gaură
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
Description

Material
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem