Washer steel bright 07300-08
- For force distribution
- Surface protection on component
- Steel or stainless steel
Unitatea de vânzare
€0.13
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=diametru interior
8,4
D2=Diametrul exterior
16
G= fir / pentru fir
M8
H=înălțime
1,6
Pentru=pentru șuruburi
M8
Tip montaj
Gaură
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
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel, bright.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.