text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă
DIN EN ISO
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=diametru interior
21
D2=Diametrul exterior
37
G= fir / pentru fir
M20
H=înălțime
3
Pentru=pentru șuruburi
M20
Tip montaj
Gaură
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel lucios.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem