text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă
DIN
DIN 9021
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
G= fir / pentru fir
M5
Pentru=pentru șuruburi
M5
D1
5,3
D2
15
H
1,2
Tip montaj
Gaură
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel galvanizat zincat, duritate
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Oțel inoxidabil A2, lucios.
Oțel inoxidabil A4, lucios.
Note
Șaibele au un diametru exterior de D2 = ~3 × D1.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem