Disc frontal Oțel ameliorabil călit și lustruit 07380-06
- Poate fi demontat fără a îndepărta complet șurubul
Unitatea de vânzare
6,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc frontal
DIN
DIN 6372
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit și lustruit
B = lățimea fantei
6,4
D1=diametru interior
6,4
D2=Diametrul exterior
22
G= fir / pentru fir
M6
H=înălțime
6
D3
16
L
0,8
Tip montaj
Gaură
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Drawing reference
1) Buton stânga-dreapta
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.