text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc frontal
DIN
DIN 6372
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
B = lățimea fantei
21
D1=diametru interior
21
D2=Diametrul exterior
64
G= fir / pentru fir
M20
H=înălțime
14
D3
45
L
2
Tip montaj
Gaură
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Drawing reference
1) Buton stânga-dreapta
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem