Disc pivotant Oțel ameliorabil nitrurat și șlefuit 07520-08
- Poate fi demontat fără a îndepărta complet șurubul
- Captiv
Unitatea de vânzare
19,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc pivotant
DIN
DIN 6371
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
nitrurat și șlefuit
D2=Diametrul exterior
43
G= fir / pentru fir
M9
H=înălțime
9,8
B
9,5
Corp bază cheie din oțel
1.0760
D1
9
D3
8
F
3
L1
21,6
L2
14
L3
32,5
L4
21
Tip montaj
Gaură
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
Oțel călit și temperat 1.0760.
Version
nitrurat și brunat.
Note
07520-14 nu este prevăzută în fișa standard oficială. Pentru potrivirea șuruburilor cu cap cilindric, consultați 07530.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.