text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc pivotant
DIN
DIN 6371
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
nitrurat și șlefuit
D2=Diametrul exterior
48
G= fir / pentru fir
M9
H=înălțime
9,8
B
11,5
Corp bază cheie din oțel
1.0760
D1
9
D3
10
F
3
L1
23,6
L2
17
L3
36,5
L4
23
Tip montaj
Gaură
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
Oțel călit și temperat 1.0760.
Version
nitrurat și brunat.
Note
07520-14 nu este prevăzută în fișa standard oficială. Pentru potrivirea șuruburilor cu cap cilindric, consultați 07530.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought