Șaibă de etanșare și șaibă inferioară Hygienic Usit® oțel inoxidabil 07300-03-041
- Sistem cu șurub certificat EHEDG
- Dimensiunea M4 - M16
- Instalare și înlocuire ușoară a garniturii și șaibei
- Potrivit pentru curățare CIP / SIP
- Rezistent la medii polare și nepolare (XP45)
4,53 €
Description
Sigilarea și șaiba Hygienic USIT® stabilește noi standarde de puritate în industria de proces printr-o etanșare extrem de fiabilă, cu un design conform cu principiile privind igiena. Numeroși producători de mașini și instalații pentru industria alimentară sau farmaceutică folosesc adesea șaibe standard sau inele pentru racordurile cu șuruburi în sau pe spațiul produsului. Cu toate acestea, acestea nu sunt conforme cu EHEDG, deoarece germenii sau biofilmele se pot forma sub formă de colonii bacteriene și pot duce la coroziune sub capul șurubului și, prin urmare, un design optimizat din punct de vedere igienic nu poate fi garantat.
Șaiba metalică cu un inel de etanșare ferm conectat din 75 EPDM 295 (negru) și 70 EPDM 253815 (alb) permite o etanșare sigură și fără spațiu mort. Etanșarea și șaiba igienice USIT® realizate din compusul premium fluorurat Fluoroprene® XP sunt potrivite pentru aplicații cu curățare CIP/SIP deosebit de agresivă și temperaturi ridicate de sterilizare cu abur, precum și uleiuri mediu de proces 45. Acest material are o gamă de temperatură și mai largă și este rezistent la medii polare și nepolare, precum și la substanțe aromatice.
Autorizări precum FDA, EU1935/2004 și USP Clasa VI (121 °C), precum și certificarea EHEDG confirmă faptul că discul igienic USIT® reprezintă cea mai bună alegere pentru aplicațiile exigente din punct de vedere igienic din alimentație și segmentul băuturilor, precum și din industria farmaceutică.
Disc:
Oțel inoxidabil 1.4404..
Inel de etanșare:
75 EPDM 295 (negru)
70 EPDM 253815 (alb)
75 Fluoropren® XP 45 (albastru)
Funcția sistemului de îmbinare cu șuruburi Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru aplicația respectivă individuală trebuie verificată de către utilizator.
Sigilarea și piulița inferioară Hygienic USIT® pot fi utilizate cu toate celelalte produse din linia Hygienic USIT®.