text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă de etanșare și șaibă inferioară
Varianta 1
Hygienic Usit®
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Fluoropren XP45
Culoarea componentei
albastru
D=diametru interior
5,1
G= fir / pentru fir
M5
Aprobare/ Certificare
EHEDG
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
10,7
Piuliță capac potrivită
M5
Potrivit pentru șuruburi hexagonale
M5
S
1
Tip ambalaj
Produse în vrac
Tip montaj
Gaură
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description

Sigilarea și șaiba Hygienic USIT® stabilește noi standarde de puritate în industria de proces printr-o etanșare extrem de fiabilă, cu un design conform cu principiile privind igiena. Numeroși producători de mașini și instalații pentru industria alimentară sau farmaceutică folosesc adesea șaibe standard sau inele pentru racordurile cu șuruburi în sau pe spațiul produsului. Cu toate acestea, acestea nu sunt conforme cu EHEDG, deoarece germenii sau biofilmele se pot forma sub formă de colonii bacteriene și pot duce la coroziune sub capul șurubului și, prin urmare, un design optimizat din punct de vedere igienic nu poate fi garantat.


Șaiba metalică cu un inel de etanșare ferm conectat din 75 EPDM 295 (negru) și 70 EPDM 253815 (alb) permite o etanșare sigură și fără spațiu mort. Etanșarea și șaiba igienice USIT® realizate din compusul premium fluorurat Fluoroprene® XP sunt potrivite pentru aplicații cu curățare CIP/SIP deosebit de agresivă și temperaturi ridicate de sterilizare cu abur, precum și uleiuri mediu de proces 45. Acest material are o gamă de temperatură și mai largă și este rezistent la medii polare și nepolare, precum și la substanțe aromatice.


Autorizări precum FDA, EU1935/2004 și USP Clasa VI (121 °C), precum și certificarea EHEDG confirmă faptul că discul igienic USIT® reprezintă cea mai bună alegere pentru aplicațiile exigente din punct de vedere igienic din alimentație și segmentul băuturilor, precum și din industria farmaceutică.

Material

Disc:

Oțel inoxidabil 1.4404..

Inel de etanșare:

75 EPDM 295 (negru)

70 EPDM 253815 (alb)

75 Fluoropren® XP 45 (albastru)



Note
Certificatul EHEDG este valabil numai în cazul utilizării cu șurubul cu cap hexagonal 07170-04, special adaptat, sau cu piulița cu capac 07280-05.
Attention

Funcția sistemului de îmbinare cu șuruburi Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru aplicația respectivă individuală trebuie verificată de către utilizator.

Drawing reference
1) Etanșare fără spațiu mort
Accessory

Sigilarea și piulița inferioară Hygienic USIT® pot fi utilizate cu toate celelalte produse din linia Hygienic USIT®.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem