text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Seal and shim washer
Version 1
Hygienic Usit®
Product type
washer
Main material
stainless steel
Component material
75 EPDM 295
Component colour
black
D=internal diameter
8,1
G=thread / for thread
M8
Approval / Certification
EHEDG
D1
16,9
Kind of fastening
bore
Packaging type
bulk materials
S
1
Steel code
1.4404
Suitable cap nuts
M8
Suitable for hexagon screws
M8
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
Description

Product description

Sigilarea și șaiba Hygienic USIT® stabilește noi standarde de puritate în industria de proces printr-o etanșare extrem de fiabilă, cu un design conform cu principiile privind igiena. Numeroși producători de mașini și instalații pentru industria alimentară sau farmaceutică folosesc adesea șaibe standard sau inele pentru racordurile cu șuruburi în sau pe spațiul produsului. Cu toate acestea, acestea nu sunt conforme cu EHEDG, deoarece germenii sau biofilmele se pot forma sub formă de colonii bacteriene și pot duce la coroziune sub capul șurubului și, prin urmare, un design optimizat din punct de vedere igienic nu poate fi garantat.


Șaiba metalică cu un inel de etanșare ferm conectat din 75 EPDM 295 (negru) și 70 EPDM 253815 (alb) permite o etanșare sigură și fără spațiu mort. Etanșarea și șaiba igienice USIT® realizate din compusul premium fluorurat Fluoroprene® XP sunt potrivite pentru aplicații cu curățare CIP/SIP deosebit de agresivă și temperaturi ridicate de sterilizare cu abur, precum și uleiuri mediu de proces 45. Acest material are o gamă de temperatură și mai largă și este rezistent la medii polare și nepolare, precum și la substanțe aromatice.


Autorizări precum FDA, EU1935/2004 și USP Clasa VI (121 °C), precum și certificarea EHEDG confirmă faptul că discul igienic USIT® reprezintă cea mai bună alegere pentru aplicațiile exigente din punct de vedere igienic din alimentație și segmentul băuturilor, precum și din industria farmaceutică.

Material

Disc:

Oțel inoxidabil 1.4404..

Inel de etanșare:

75 EPDM 295 (negru)

70 EPDM 253815 (alb)

75 Fluoropren® XP 45 (albastru)



Note
Certificatul EHEDG este valabil numai în cazul utilizării cu șurubul cu cap hexagonal 07170-04, special adaptat, sau cu piulița cu capac 07280-05.
Attention

Funcția sistemului de îmbinare cu șuruburi Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru aplicația respectivă individuală trebuie verificată de către utilizator.

Drawing reference
1) Etanșare fără spațiu mort
Accessory

Sigilarea și piulița inferioară Hygienic USIT® pot fi utilizate cu toate celelalte produse din linia Hygienic USIT®.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem