text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inel de blocare
Varianta 1
Standard
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
Strat de acoperire cu fulgi de zinc
D1=Diametrul exterior
9,2
D=Diametru
5,1
Pentru=pentru șuruburi
M5
S=Rezistență
1
C
1
UNSPSC Code
31162406
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
Colier de blocare din oțel.
Version
Oțel acoperit cu fulgi de zinc.
Note
Inelele de blocare sunt inele de blocare speciale care au fost dezvoltate pentru conexiuni cu șuruburi grele și oferă un grad ridicat de siguranță.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem