Inel de blocare pentru șuruburi cilindrice oțel Strat de acoperire cu fulgi de zinc 07304-02-104
- Siguranță ridicată
- Instalare ușoară
- Durabilitate
Unitatea de vânzare
0,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inel de blocare
Varianta 1
pentru șuruburi cilindrice
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
Strat de acoperire cu fulgi de zinc
D1=Diametrul exterior
7
D=Diametru
4,1
Pentru=pentru șuruburi
M4
S=Rezistență
1,2
C
1,2
UNSPSC Code
31162406
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
Colier de blocare din oțel.
Version
Oțel acoperit cu fulgi de zinc.
Note
Inelele de blocare sunt inele de blocare speciale care au fost dezvoltate pentru conexiuni cu șuruburi grele și oferă un grad ridicat de siguranță.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.