text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Garnitură de etanșare
Varianta 1
Design igienic
Tip de produs
Inel
Materialul corpului de bază
POM GF30
Culoarea corpului de bază
albastru ultramarin RAL 5002
D1=diametru
12
D2=diametru
13,25
D=diametru interior
8
G= fir / pentru fir
M5
H=înălțime
2
Tip ambalaj
Produse în vrac
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Inelul de etanșare termoplastic în Hygienic DESIGN a fost special conceput pentru a fi utilizat în combinație cu șurubul cu cap hexagonal 07170-11 sau cu piulița cu cap hexagonal 07280-11. S-a pus în mod special accentul pe geometria optimizată pentru curățare și pe o rugozitate a suprafeței de Ra ≤ 0,8 µm.
Inelele de etanșare care nu pot fi detectate sunt fabricate dintr-un granulat de plastic care respectă normele UE10/2011 și FDA.
Material
UE10/2011 și termoplastic (POM) în conformitate cu FDA.
Version
RAL5002 - Albastru ultramarin (POM).
Note
Inel de etanșare neadecvat pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Temperature range
-20 °C până la +100 °C (POM).
Advantages
Material compatibil cu produsele alimentare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Attention
Adecvarea îmbinării înșurubate Hygienic DESIGN trebuie să fie verificată de utilizator pentru respectivul caz de utilizare. Inelul de etanșare ar trebui inspectat în funcție de sarcini și influențe externe (temperatură, medii de curățare, medii de produs) în mod regulat și, la nevoie, trebuie înlocuit.
Scope of delivery
Inel de etanșare.
On request
Versiuni speciale.
Threaded version
M4 - M16.
Accessory
Șuruburi hexagonale din oțel inoxidabil cu inel de etanșare 07170-11.
Piulițe hexagonale din oțel inoxidabil cu inel de etanșare 07280-11.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem