Manșon de distanțare Design igienic oțel inoxidabil nepolișat 07219-11106X50
- Oțel inoxidabil 1.4404
- Dimensiunea M6 - M12
- inel de etanșare înlocuibil
- Materiale compatibile cu produsele alimentare
- Geometrie optimizată pentru curățare
Unitatea de vânzare
10,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manșon de distanțare
Varianta 1
Design igienic
Varianta 2
cu garnitură de etanșare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
nepolișat
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
albastru ultramarin RAL 5002
D1=diametru
14
D2=diametru
15,74
D=diametrul găurii
6,4
L=lungime
50
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H
2,5
R
3,5
Tip ambalaj
ambalate individual
UNSPSC Code
31161508
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
Manșonul de distanțare Hygienic DESIGN a fost dezvoltat special pentru utilizarea în domenii de prelucrare a alimentelor. S-a pus în mod special accentul pe geometria optimizată pentru curățare și pe o rugozitate a suprafeței de Ra ≤ 0,8 µm. Garnitura din material plastic adecvat pentru contactul cu alimentele este înlocuibilă.
Material
Manșon de distanțare: oțel inoxidabil 1.4404.
Inel de etanșare: EU10/2011 și termoplastic conform FDA (POM).
Version
Manșon de distanțare: oțel inoxidabil neșlefuit.
Inel de etanșare: RAL5002 - Albastru ultramarin (POM).
Inel de etanșare: RAL5002 - Albastru ultramarin (POM).
Note
Suprafața de contact a inelului de etanșare trebuie să fie executată în mod ideal netedă și perpendiculară față de orificiul șurubului, astfel încât să prezinte o rugozitate a suprafeței de Ra ≤ 0,8 µm.
Inel de etanșare neadecvat pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Adecvarea manșonului de distanțare Hygienic DESIGN trebuie să fie verificată de utilizator pentru respectivul caz de utilizare. Inelul de etanșare ar trebui inspectat în funcție de sarcini și influențe externe (temperatură, medii de curățare, medii de produs) în mod regulat și, la nevoie, trebuie înlocuit.
Inel de etanșare neadecvat pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Adecvarea manșonului de distanțare Hygienic DESIGN trebuie să fie verificată de utilizator pentru respectivul caz de utilizare. Inelul de etanșare ar trebui inspectat în funcție de sarcini și influențe externe (temperatură, medii de curățare, medii de produs) în mod regulat și, la nevoie, trebuie înlocuit.
Temperature range
-20 °C până la +100 °C (POM).
Advantages
Inel de etanșare înlocuibil.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Scope of delivery
Manșon de distanțare inclusiv inele de etanșare.
Drawing reference
1) Manșon distanțier
2) Inel de etanșare
2) Inel de etanșare
Accessory
Inele de etanșare 07301.
Șuruburi cu cap hexagonal oțel inoxidabil cu inel de etanșare 07170-11.
Piulițe hexagonale oțel inoxidabil cu inel de etanșare 07280-11.
Șuruburi cu cap hexagonal oțel inoxidabil cu inel de etanșare 07170-11.
Piulițe hexagonale oțel inoxidabil cu inel de etanșare 07280-11.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.