text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cui de siguranță
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Tip de produs
Cui de siguranță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=diametrul găurii
2,5
A min.
1,25
B
5
C max.
4,6
D1 max.
2,3
L
36
UNSPSC Code
31161603
pentru bolțuri Ø
8-9
pentru șuruburi
9-11
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
Steel or stainless steel 1.4310.

Version
Steel galvanised.
Stainless steel bright.
Note
Split pins are used in machine construction and automotive engineering as retaining elements. They are often used for securing castle nuts. After the split pin is pushed through a hole, the ends are bent over to ensure a secure lock.

The split pin can be shortened. As a rule, the split pin should be roughly double the length of the hole.

As the material structure can weaken through bending and straightening, the split pins should not be reused after they have been removed from the hole.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem