Cui de siguranță oțel zincat 07336-1032X36
- Utilizate ca element de siguranță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de vehicule, inginerie agricolă
Unitatea de vânzare
0,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cui de siguranță
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Tip de produs
Cui de siguranță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D=diametrul găurii
3,2
A
min.
1,6
B
6,4
C
max.
5,8
D1
max.
2,9
L
36
UNSPSC Code
31161603
pentru
bolțuri Ø
9-12
pentru
șuruburi
11-14
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4310.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Știfturile despicate sunt utilizate ca elemente de blocare în ingineria mecanică și în construcția de vehicule. Ele sunt utilizate în principal pentru a fixa piulițele cu cremalieră. Ștecherul se fixează prin introducerea acestuia în gaură și îndoirea capetelor.
Este posibilă scurtarea știfturilor spintecate. Ca orientare, lungimea știftului despicat trebuie să fie aproximativ de două ori mai mare decât lungimea orificiului.
Deoarece structura materialului se modifică în timpul fixării și deblocării, știfturile despicate nu pot fi utilizate din nou după dezasamblare.
Este posibilă scurtarea știfturilor spintecate. Ca orientare, lungimea știftului despicat trebuie să fie aproximativ de două ori mai mare decât lungimea orificiului.
Deoarece structura materialului se modifică în timpul fixării și deblocării, știfturile despicate nu pot fi utilizate din nou după dezasamblare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.