text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Split pin
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D=bore diameter
5
A min.
2
B
10
C max.
9,2
D1 max.
4,6
L
45
UNSPSC Code
31161603
for screw Ø
17-23
for screws
20-27
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
Description

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4310.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Știfturile despicate sunt utilizate ca elemente de blocare în ingineria mecanică și în construcția de vehicule. Ele sunt utilizate în principal pentru a fixa piulițele cu cremalieră. Ștecherul se fixează prin introducerea acestuia în gaură și îndoirea capetelor.

Este posibilă scurtarea știfturilor spintecate. Ca orientare, lungimea știftului despicat trebuie să fie aproximativ de două ori mai mare decât lungimea orificiului.

Deoarece structura materialului se modifică în timpul fixării și deblocării, știfturile despicate nu pot fi utilizate din nou după dezasamblare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought