Piuliţă capac oțel inoxidabil A4 polișat 07280-04-03
- Adecvat în special pentru sectorul igienei
- Suprafața polizată Ra 0,8 µm asigură o curățare ușoară
- Material: oțel inoxidabil 1.4404, foarte bună rezistență la coroziune
Unitatea de vânzare
2,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliţă capac
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
polișat
D=filet
M3
G= fir / pentru fir
M3
SW = lățimea cheii
5,5
B
0,25
C
0,5
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
6,8
H
4,95
R1
8,8
T
3
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip montaj
Hexagon exterior
W
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
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lustruit.
Note
Suprafața piuliței cu canelură este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone sanitare. Capul piuliței este semisferic în partea frontală, iar gâtul conic are forma conică corespunzătoare. Adâncimea extrem de redusă a rugozității de suprafață Ra 0,8 µm semnifică faptul că aproape nicio particulă de murdărie nu aderă la suprafață.
On request
Filet măsurat în inch, variante de înălțime.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.