text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliţă capac
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
polișat
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
SW = lățimea cheii
13
B
0,8
C
1,6
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
16
H
12
R1
20
T
8
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip montaj
Hexagon exterior
W
30
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
Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lustruit.
Note
Suprafața piuliței cu canelură este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone sanitare. Capul piuliței este semisferic în partea frontală, iar gâtul conic are forma conică corespunzătoare. Adâncimea extrem de redusă a rugozității de suprafață Ra 0,8 µm semnifică faptul că aproape nicio particulă de murdărie nu aderă la suprafață.
On request
Filet măsurat în inch, variante de înălțime.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem