Piuliţă capac oțel inoxidabil A4 polișat 07280-04-10
- Adecvat în special pentru sectorul igienei
- Suprafața polizată Ra 0,8 µm asigură o curățare ușoară
- Material: oțel inoxidabil 1.4404, foarte bună rezistență la coroziune
Sales unit
3,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Piuliţă capac
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
polișat
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
SW = lățimea cheii
16
B
1
C
2
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
20
H
14
R1
32
T
10
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip montaj
Hexagon exterior
W
30
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lustruit.
Note
Suprafața piuliței cu canelură este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone sanitare. Capul piuliței este semisferic în partea frontală, iar gâtul conic are forma conică corespunzătoare. Adâncimea extrem de redusă a rugozității de suprafață Ra 0,8 µm semnifică faptul că aproape nicio particulă de murdărie nu aderă la suprafață.
On request
Filet măsurat în inch, variante de înălțime.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.