Piuliță hexagonală cu flanșă și arcuri de blocare oțel gol (negru) 07216-408
- Conexiune prin formă
- Deconectarea independentă a conexiunii este împiedicată
- Poate fi refolosit de mai multe ori
- suprafață întărită
Unitatea de vânzare
1,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu flanșă și arcuri de blocare
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
H=înălțime
7
SW = lățimea cheii
13
Clasa de rezistență
10
D1
18,2
N
(număr)
48
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
netratat (negru) sau zincat galvanic
Suprafață întărită min. 550 HV.
Suprafață întărită min. 550 HV.
Note
Nervurile de blocare sunt turnate în materialul de îmbinare. Acest lucru creează o conexiune care împiedică slăbirea conexiunii de la sine. Poate fi reutilizat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.