Hexagon nut cu flanșă și arcuri de blocare oțel galvanised 07216-305
- Conexiune prin formă
- Deconectarea independentă a conexiunii este împiedicată
- Poate fi refolosit de mai multe ori
- suprafață întărită
Sales unit
0,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Version 1
with flange and splines
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
H=Height
4,3
SW=key width
8
D1
11,2
Grade
10
Kind of fastening
hex head
N
(number)
28
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
Description
Material
Oțel.
Version
netratat (negru) sau zincat galvanic
Suprafață întărită min. 550 HV.
Suprafață întărită min. 550 HV.
Note
Nervurile de blocare sunt turnate în materialul de îmbinare. Acest lucru creează o conexiune care împiedică slăbirea conexiunii de la sine. Poate fi reutilizat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.