text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță canelată
DIN
DIN 70852
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
B= lățimea canelurii
7
D1 = fir
M35x1,5
D2=Diametrul exterior
50
H=înălțime
8
Corp bază cheie din oțel
1.0503
D3
43
T
3,3
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel 1.0503.
Version
Oțel, clasa de rezistență 17H, fără strat de acoperire sau zincat.
Note
Piulițele cu canelură sunt utilizate în principal pentru fixarea rulmenților pe un arbore.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem