Piuliță canelată oțel lucios 07590-05-042
- Balamale din aluminiu, interioare, cu montant tip I
- Utilizabil universal
- Facilitează montarea rulmenților
Sales unit
4,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 70852
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
B=slot width
8
D1=Thread
M42x1,5
D2=Outside diameter
60
H=Height
8
D3
52
Steel code
1.0503
T
3,3
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Material
Oțel 1.0503.
Version
Oțel, clasa de rezistență 17H, fără strat de acoperire sau zincat.
Note
Piulițele cu canelură sunt utilizate în principal pentru fixarea rulmenților pe un arbore.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.