Piuliță canelată oțel lucios 07590-05-070
- Balamale din aluminiu, interioare, cu montant tip I
- Utilizabil universal
- Facilitează montarea rulmenților
Unitatea de vânzare
7,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță canelată
DIN
DIN 70852
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
B= lățimea canelurii
11
D1 = fir
M70X1,5
D2=Diametrul exterior
90
H=înălțime
9
Corp bază cheie din oțel
1.0503
D3
81
T
4,3
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel 1.0503.
Version
Oțel, clasa de rezistență 17H, fără strat de acoperire sau zincat.
Note
Piulițele cu canelură sunt utilizate în principal pentru fixarea rulmenților pe un arbore.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.