Piuliță canelată oțel inoxidabil A2 lucios 07590-01-1025
- Montarea rulmenților pe un arbore.
- Utilizabil universal
- Facilitează montarea rulmenților.
Unitatea de vânzare
6,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță canelată
DIN
DIN 981
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
B= lățimea canelurii
5
D1 = fir
M25X1,5
D2=Diametrul exterior
38
H=înălțime
7
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D3
32
T
2
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Piulițele cu canelură sunt utilizate în principal pentru fixarea rulmenților pe un arbore.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.