Slotted nut stainless steel A2 bright 07590-01-1035
- Montarea rulmenților pe un arbore.
- Utilizabil universal
- Facilitează montarea rulmenților.
Unitatea de vânzare
9,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 981
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
B=slot width
5
D1=Thread
M35x1,5
D2=Outside diameter
52
H=Height
8
D3
44
Steel code
1.4301
T
2
UNSPSC Code
31161508
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
Steel.
Stainless steel A2.
Stainless steel A2.
Version
Stainless steel, bright.
Steel, bright.
Steel galvanised.
Steel, bright.
Steel galvanised.
Note
The slotted round nuts are mainly used to fasten bearings to a shaft.
The slotted round nuts can also be used to secure gear wheels, pulleys and other machine components.
The slotted round nuts can also be used to secure gear wheels, pulleys and other machine components.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.