Piuliță canelată oțel inoxidabil A2 lucios 07590-01-1100
- Montarea rulmenților pe un arbore.
- Utilizabil universal
- Facilitează montarea rulmenților.
Unitatea de vânzare
68,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță canelată
DIN
DIN 981
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
B= lățimea canelurii
10
D1 = fir
M100x2
D2=Diametrul exterior
130
H=înălțime
18
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D3
120
T
4
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Piulițele cu canelură sunt utilizate în principal pentru fixarea rulmenților pe un arbore.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.