text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 981
Main material
steel
Surface finish body
bright
B=slot width
4
D1=Thread
M15X1
D2=Outside diameter
25
H=Height
5
D3
21
Steel code
1.0503
T
2
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Material
Oțel.

Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Piulițele cu canelură sunt utilizate în principal pentru fixarea rulmenților pe un arbore.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought