text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță canelată
DIN
DIN 981
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
B= lățimea canelurii
4
D1 = fir
M20X1
D2=Diametrul exterior
32
H=înălțime
6
Corp bază cheie din oțel
1.0503
D3
26
T
2
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel.

Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Piulițele cu canelură sunt utilizate în principal pentru fixarea rulmenților pe un arbore.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought