Piuliță canelată oțel zincat 07590-01-070
- Montarea rulmenților pe un arbore.
- Utilizabil universal
- Facilitează montarea rulmenților.
Sales unit
8,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Piuliță canelată
DIN
DIN 981
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=slot width
8
D1 = fir
M70x2
D2=Diametrul exterior
92
H=Height
12
Corp bază cheie din oțel
1.0503
D3
85
T
3,5
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Material
Oțel.
Oțel inoxidabil A2.
Oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Oțel gol.
Oțel galvanizat.
Note
Piulițele cu canelură sunt utilizate în principal pentru fixarea rulmenților pe un arbore.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Piulițele cu canelură pot fi, de asemenea, utilizate pentru a fixa angrenaje, scripeți și alte componente ale utilajelor.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.