text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță ciocan
Varianta 1
pentru canelura în T
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D=filet
M6
G= fir / pentru fir
M6
H=înălțime
7,3
B
9,7
H1
5,8
H2
1,5
L1
19
Lățimea canelurii
10
N
9,7
Tip montaj
Filet
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Element de fixare universal. Piulița tip ciocan este rotită în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montată ulterior pe sistemele existente. Strierea rupe stratul anodizat și creează o conexiune sigură, conductoare de electricitate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem