Piuliță ciocan pentru canelura în T oțel zincat 07090-1008030
- Element de fixare universal
- Poate fi montată ulterior în sistemele existente
- Conexiune sigură, conductivă electric
- Ușor de asamblat, poate fi utilizat de sus
Unitatea de vânzare
0,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță ciocan
Varianta 1
pentru canelura în T
Tip de produs
Piuliță
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
H=înălțime
8,8
B
9,7
H1
5,8
H2
3
L1
19
Lățimea canelurii
10
N
9,7
Tip
B
Tip montaj
Filet
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
Oțel.
Version
zincat.
Note
Element de fixare universal. Piulița tip ciocan este rotită în canelura profilului și, prin urmare, poate fi, de asemenea, montată ulterior pe sistemele existente. Strierea rupe stratul anodizat și creează o conexiune sigură, conductoare de electricitate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.