text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță conică
Varianta 1
cu nervuri de blocare
Formă
S
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
D=Diametrul exterior
19
G= fir / pentru fir
M10
H=înălțime
5,5
D1
2
Tip montaj
Contragreutate
UNSPSC Code
31161508
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
Piulițele conice Conu® sunt piulițe autoblocante, care pot fi montate fără unelte. Datorită formei sale, piulița este complet încastrată în piesă de lucru.
Material
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Adâncitura trebuie să fie conformă cu norma DIN 74, forma F. Datorită unghiului mai mare al piuliței (α) în comparație cu adâncitura (90°), nervurile de blocare asigură o fixare fermă în adâncitură. Pe măsură ce piulița coboară tot mai mult în adâncitură, factorul de compresie crește. Astfel se împiedică desfacerea spontană a conexiunii.

Forma S este potrivită pentru șuruburi din clasa de rezistență 8.8.
Forma L este potrivită pentru șuruburi din clasa de rezistență 10.9.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem