Piuliţă capac cu șaibă de etanșare și șaibă inferioară oțel inoxidabil polișat 07280-10-054
- Sistem cu șurub certificat EHEDG
- Dimensiunea M4 - M16
- Oțel inoxidabil 1.4404
- Instalare și înlocuire ușoară a garniturii și șaibei
- Potrivit pentru curățare CIP / SIP
11,95 €
Descriere
Set: piuliță cu guler 07280-05 + etanșare Hygienic USIT® și șaibă 07300-03.
Numai combinația dintre piulița cu cap cu guler și etanșarea și șaiba Hygienic USIT® pot asigura o etanșare fără spațiu mort.
Piulița cu guler pentru etanșare și șaibă Hygienic USIT® este ideală pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, directivele EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Piuliță cu capac: oțel inoxidabil 1.4404..
Disc: oțel inoxidabil 1.4404.
Inel de etanșare:
75 EPDM 295 (negru).
70 EPDM 253815 (alb).
75 Fluoropren® XP 45 (albastru).
Certificatul EHEDG este valabil numai pentru combinația dintre piulița cu cap cu bandă 07280-05 și etanșarea și șaiba special coordonate Hygienic USIT® 07300-03.
Funcția sistemului de îmbinare cu șuruburi Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru aplicația respectivă individuală trebuie verificată de către utilizator.