text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliţă capac
Varianta 1
cu șaibă de etanșare și șaibă inferioară
Varianta 2
Hygienic Usit®
Tip de produs
Piuliță și șaibă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
Materialul componentei
75 EPDM 295
Culoarea componentei
negru
D=filet
M8
SW = lățimea cheii
13
Aprobare/ Certificare
EHEDG
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
18
D2
16,9
D3
8,1
H
16
R
0,6
S
1
T
9,6
Tip montaj
Hexagon exterior
VPE
komplet
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
Set: piuliță cu guler 07280-05 + etanșare Hygienic USIT® și șaibă 07300-03.


Numai combinația dintre piulița cu cap cu guler și etanșarea și șaiba Hygienic USIT® pot asigura o etanșare fără spațiu mort.


Piulița cu guler pentru etanșare și șaibă Hygienic USIT® este ideală pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, directivele EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.

Material

Piuliță cu capac: oțel inoxidabil 1.4404..

Disc: oțel inoxidabil 1.4404.

Inel de etanșare:

75 EPDM 295 (negru).

70 EPDM 253815 (alb).

75 Fluoropren® XP 45 (albastru).

Version
Piuliță: lustruită.
Note

Certificatul EHEDG este valabil numai pentru combinația dintre piulița cu cap cu bandă 07280-05 și etanșarea și șaiba special coordonate Hygienic USIT® 07300-03.

Attention

Funcția sistemului de îmbinare cu șuruburi Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru aplicația respectivă individuală trebuie verificată de către utilizator.

Accessory
Șuruburi hexagonale cu colier 07170-04.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem