text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliţă capac
Varianta 1
cu guler
Varianta 2
Hygienic Usit®
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
D=filet
M12
SW = lățimea cheii
18
Aprobare/ Certificare
EHEDG
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
26,6
H
23
R
0,9
T
14,4
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Numai în combinație cu etanșarea și șaiba Hygienic USIT® poate fi garantată o etanșare fără spațiu mort. Piulițele șlefuite au o rugozitate a suprafeței de Ra < 0,8 µm. În plus, trecerile interne sunt proiectate cu o rază minimă de 3 mm, ceea ce împiedică lipirea particulelor de murdărie și asigură o curățare ușoară.


Piulița cu bandă pentru etanșare și șaibe Hygienic USIT® este ideală pentru fixarea în zonele de igienă și corespunde, de asemenea, ghidurilor EHEDG, care este confirmată de certificatul corespunzător.

Material

Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lustruit.
Note

Certificatul EHEDG este valabil numai atunci când este utilizat cu dispozitivul de etanșare și șaiba special coordonate Hygienic USIT® 07300-03.

On request
Versiuni speciale.
Accessory

Hygienic USIT® Etanșare și șaibă 07300-03.
Șuruburi cu cap hexagonal cu bandă 07170-04.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem