text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliţă capac
DIN
similar DIN 1587
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D=filet
M5
G= fir / pentru fir
M5
H=înălțime
10
SW = lățimea cheii
9
Clasa de rezistență
8
H1
4
L
6,5
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8, lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem